Utični priključak QS-G3/4-22

8040613

GTIN 4052568286118

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 22 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okruženja
-20 °C - 80 °C
Nominalna širina
20 mm