Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-120-A1-1A
8040890
GTIN 4052568286125
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Oblik A - Priključak - u skladu sa EN 175301-803
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA
Vrsta zaštite
IP65