Proporcionalni ventil za kontrolu protoka VPCF-6-L-8-G38-6-V1-E-EX2
8041714
GTIN 4052568286149
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-kraki proporcionalni ventil za kontrolu protoka
Pneumatski priključak 1
G3/8
Područje regulisanja protoka
20 l/min - 1000 l/min
Opseg signala analognog ulaza
0 - 10 V
Opterećenje struje po izlazu
100 mA