Proporcionalni ventil za kontrolu protoka VPCF-6-L-8-G38-10-A4-E-EX2
8041715
GTIN 4052568286156
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-kraki proporcionalni ventil za kontrolu protoka
Pneumatski priključak 1
G3/8
Područje regulisanja protoka
30 l/min - 1500 l/min
Opseg signala analognog ulaza
4–20 mA
Opterećenje struje po izlazu
100 mA