Elektromagnetni ventil VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-EX2C
8041888
GTIN 4052568434656
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
U čitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
220 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni