Elektromagnetni ventil VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L-EX2C

8041892

GTIN 4052568434694

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
220 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni