Elektromagnetni ventil VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L-EX2C

8041900

GTIN 4052568434779

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
130 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni