Elektromagnetni ventil VUVG-B14-T32C-MZT-F-1T1L-EX2C
8041961
GTIN 4052568434823
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
440 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni