Elektromagnetni ventil VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L-EX2C
8041966
GTIN 4052568434878
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
U čitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
510 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni