Elektromagnetni ventil VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L-EX2C

8041967

GTIN 4052568434885

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
470 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni