Elektromagnetni ventil VUVG-LK10-M52-AT-M5-1R8L-S
8042543
GTIN 4052568286750
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
195 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni