Solenoid valve VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S
8042550
GTIN 4052568286804
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
280 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni