Elektromagnetni ventil VUVG-BK10-T32C-AT-F-1H2L-S

8042554

GTIN 4052568286835

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
160 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni