Solenoid valve VUVG-BK10-T32C-AT-F-1R8L-S
8042558
GTIN 4052568286866
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
160 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni