Elektromagnetni ventil VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S
8042563
GTIN 4052568286903
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
660 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni