Elektromagnetni ventil VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S
8042566
GTIN 4052568286927
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
570 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni