Elektromagnetni ventil VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S
8042568
GTIN 4052568286941
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
660 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni