Elektromagnetni ventil VUVG-BK14-T32C-AT-F-1R8L-S
8042574
GTIN 4052568286989
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
350 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni