Elektromagnetni ventil VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L-S
8042575
GTIN 4052568286996
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
380 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni