Kombinacija pripremne grupe MSB4-1/4-FRC13:J120M1
8042669
GTIN 4052568287047
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1400 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtera
40 µm