Kombinacija pripremne grupe MSB6-1/2:C3:J120:F12-WP
8042671
GTIN 4052568287061
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
5300 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtera
40 µm