Zakretni pogon DFPD-80-RP-90-RS30-F0507-R3-EP
8047631
GTIN 4052568287498
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
30.1 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F0507
Priključak vratila
T17