Priključni kabl NEBV-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1
8047673
GTIN 4052568287627
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Slika priključaka ZC, metrički zavrtanj
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Dužina kabla
0.5 m