Zakretni pogon DFPD-20-RP-90-RS30-F05
8048014
GTIN 4052568287849
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
7.4 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F05
Priključak vratila
T11