Zakretni pogon DFPD-20-RP-90-RS60-F05-R3-EP

8048017

GTIN 4052568287870

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
14.7 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F05
Priključak vratila
T11