Zakretni pogon DFPD-160-RP-90-RD-F0710-R3-EP
8048129
GTIN 4052568287955
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
161 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F0710
Priključak vratila
T22