Zakretni pogon DFPD-480-RP-90-RD-F1012-R3-EP
8048132
GTIN 4052568287986
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
474 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F1012
Priključak vratila
T27