Zakretni pogon DFPD-120-RP-90-RS60-F0507-R3-EP
8048144
GTIN 4052568288105
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
86 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F0507
Priključak vratila
T17