Plastično crevo PUN-H-6X1-TRT

8048685

GTIN 4052568288358

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
6 mm
Unutrašnji prečnik
4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C