Ventil aktiviran zakretnom polugom VMEF-VR-M52-M-G18

8048973

GTIN 4052568646837

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
750 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni pritisak
-0.95 bar - 10 bar
Ugradna širina
20 mm