Ventil aktiviran zakretnom polugom VMEF-VLT-M32-M-G14

8048976

GTIN 4052568646868

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
870 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Radni pritisak
-0.95 bar - 10 bar
Ugradna širina
20 mm