Ventil aktiviran zakretnom polugom VMEF-VL-M52-M-G14
8048978
GTIN 4052568646882
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Radni pritisak
-0.95 bar - 10 bar
Ugradna širina
20 mm