Vakuum generator OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-H3

8049050

GTIN 4052568295165

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.7 mm
Maks. vakuum
92 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
17 l/min