Vakuum generator OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1PNLK-H3

8049052

GTIN 4052568295189

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.45 mm
Maks. vakuum
89 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
4 l/min