Elektromagnetna zavojnica VACF-B-K1-1-10-EX4-M

8059806

GTIN 4052568290252

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
trožilni - Kabl sa otvorenim krajem
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 4,36 W
Vrsta zaštite
IP65