Elektromagnetna zavojnica VACF-B-K1-3A-1-EX4-M
8059809
GTIN 4052568290283
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
trožilni - Kabl sa otvorenim krajem
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
230 V AC: 50/60 Hz, snaga 5,0 VA
Vrsta zaštite
IP65