Elektromagnetna zavojnica VACF-B-K1-16B-1-EX4-M

8059811

GTIN 4052568290306

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
trožilni - Kabl sa otvorenim krajem
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50/60 Hz, snaga 4,18 VA
Vrsta zaštite
IP65