Elektromagnetna zavojnica VACF-B-K1-16B-5-EX4-M
8059812
GTIN 4052568290313
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
trožilni - Kabl sa otvorenim krajem
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50/60 Hz, snaga 4,18 VA
Vrsta zaštite
IP65