Elektromagnetni ventil VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1+GL-S

8060300

GTIN 4052568435608

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
550 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni