Koso sedišni ventil VZXA-A-TS6-65-M2-V13T-8-M-90-26-PR-V4
8060519
GTIN 4052568435721
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G2 1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
77.4 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 8 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67