Koso sedišni ventil VZXA-A-TS7-2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4
8060525
GTIN 4052568435752
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 2 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
68.5 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67