Koso sedišni ventil VZXA-B-TS6-13-M2-V13T-30-K-46-17-V4
8060527
GTIN 4052568290429
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura G1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
6 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 30 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67