Koso sedišni ventil VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4
8060528
GTIN 4052568290436
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G3/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
13.3 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 12.8 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67