Koso sedišni ventil VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-23-K-75-20-V4
8060531
GTIN 4052568290467
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 prema DIN ISO 228
Protok Kv
22.6 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 23 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67