Koso sedišni ventil VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4

8060533

GTIN 4052568290474

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
27.9 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 4.4 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67