Koso sedišni ventil VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4
8060535
GTIN 4052568435783
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/4 prema DIN ISO 228
Protok Kv
33.1 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 25 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67