Koso sedišni ventil VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4
8060536
GTIN 4052568290498
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
41.4 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 9.3 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67