Koso sedišni ventil VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-V4
8060537
GTIN 4052568435790
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G1 1/2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
49 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 16 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67