Koso sedišni ventil VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4
8060539
GTIN 4052568435806
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojni rukavac G2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
60.4 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 10 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67