Koso sedišni ventil VZXA-B-TS7-1/2"-M2-V14T-30-K-46-17-V4
8060541
GTIN 4052568290511
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Priključak na vodu
Navojna čaura 1/2 NPT prema ANSI/ASME B 1.20.1
Protok Kv
6 m³/h
Pritisak medija
0 bar - 30 bar
Vrsta zaštite
IP65 - IP67